TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14
Trommelabwickler |
Details TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14
Aufbau
-
- mit Achse
Hinweise
-
- Zusätzliche Achsen auf Anfrage
Verwendung
-
- Für Wickelgutverarbeitung auf Baustellen, bei Kabelverlegearbeiten, im Lager oder im Versandbereich.
- Robuste Schweißkonstruktion
- Die stabilen Achsaufnahmen werden entsprechend der Trommelgröße in die jeweilige Höhe eingerastet.
- Die Trommelachse wird durch die Trommel platziert.
- Nach dem Einrollen in die Achsaufnahme wird die Trommel angehoben.
Artikel TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewicht kg/km (ca.) | Typ | Trommel-Ø min - max mm | Tragkraft kg |
---|