TROMBOI 2003 Trommelabwickler Art.-Nr. 904766
€ 3.741,80 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904766
Typ
TROMBOI 2003 Trommelabwickler
Gewicht ca. kg/km
132
Tragkraft kg
4000
Trommel-Ø ca. mm
710 - 2000
EAN / GTIN
4060892430640
Zolltarifnummer
84798997

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Für Wickelgutverarbeitung auf Baustellen, bei Kabelverlegearbeiten, im Lager oder im Versandbereich
      • Robuste Schweißkonstruktion
      • Die stabilen Achsaufnahmen werden entsprechend der Trommelgröße in die jeweilige Höhe eingerastet
      • Die Trommelachse wird durch die Trommel platziert
      • Nach dem Einrollen in die Achsaufnahme wird die Trommel angehoben

Hinweise

      • Zusätzliche Achsen auf Anfrage

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible