TC-MB
Ab € 92,90 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Montagesockel
Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 : V2

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • halogenfrei

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge
      • T - Dicke

Verwendung

      • Montagesockel zur robusten Befestigung von Leitungen, Rohren und Schläuchen – auch im Freien.

Artikel TC-MB

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Typ Farbe Länge mm Binderbreite max mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible