![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905525_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905525_PF_1520x1160.jpg)
T-WS Kabelbinder wetterstabil
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten T-WS Kabelbinder wetterstabil
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C kurzzeitig bis +105°C |
Details T-WS Kabelbinder wetterstabil
Aufbau
-
- Polyamid 6.6
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- halogenfrei
-
- witterungsstabil
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
• Kabelbinder mit Kunststoffzunge zum Bündeln und Befestigen von Kabeln und Leitungen. <br />• Außenbereich
Artikel T-WS Kabelbinder wetterstabil
Typ
Art.-Nr.
|
Farbe | Länge mm | Breite mm | Bündel-Ø ca. mm |
---|
Downloads T-WS Kabelbinder wetterstabil
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte