T-SK/SKU Kabelbinder mit Stahlzunge
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten T-SK/SKU Kabelbinder mit Stahlzunge
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Details T-SK/SKU Kabelbinder mit Stahlzunge
Aufbau
-
- Polyamid 6.6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
-
- selbstverlöschend
-
- hohe Ansprüche an Flexibilität und Beständigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen und trockener Luft
-
- hohe Zugkräfte durch extra breite Stahlverschlüsse
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- Kabelbinder mit Edelstahlzunge aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem V4A Edelstahl zum Bündeln und Befestigen von Kabeln und Leitungen usw.
Artikel T-SK/SKU Kabelbinder mit Stahlzunge
Typ
Art.-Nr.
|
Farbe | Länge mm | Breite mm | Bündel-Ø ca. mm |
---|
Downloads T-SK/SKU Kabelbinder mit Stahlzunge
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte