SY-JZ / SY-OZ
- weitgehend ölbeständig
- transparenter Außenmantel
- mit PVC-Innenmantel
- verzinktes Stahldrahtgeflecht zum Schutz vor mechanischen Schäden
- vielseitig einsetzbar in der Industrie, insb. im Maschinen- und Anlagenbau
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten SY-JZ / SY-OZ
PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Durchschlagspannung | 8000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 20x Außen-Ø nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details SY-JZ / SY-OZ
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC, Mischungstyp Z 7225
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Innenmantel: PVC
-
- Stahldrahtgeflecht, verzinkt
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: transparent
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- weitgehend beständig gegen: Öl,
- Details, siehe "Technische Informationen"
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
- VDE-Reg.-Nr. 7032, gültig für Temperaturbereich bis +70°C
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- Reinraumqualifizierung an Analogtype getestet; bitte "reinraumqualifiziert" in Bestellung vermerken
Verwendung
-
- Als Anschluss- und Steuerleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen Räumen, jedoch nicht im Freien; an Werkzeugmaschinen, im Anlagenbau und in der Datentechnik. Durch das dichte Geflecht ist die Leitung vor mechanischen Schäden bestens geschützt. Die Verzinkung des Geflechts verhindert Korrosion und garantiert eine bessere Lötfähigkeit des Geflechts.
Artikel SY-JZ / SY-OZ
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
AWG (ca.) | Außen-Ø mm (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) |
---|
Downloads SY-JZ / SY-OZ
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte