STS PG 16
Art.-Nr. 90544
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STS PG 16
- Art.-Nr.
- 90544
- Artikelbezeichnung
- STS PG 16
- Gewindeart
- PG
- Kabel-Ø von / bis mm
- 14.0 - 16.0
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 24,22
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369216
- Zolltarifnummer
- 85389099
Technische Daten STS PG 16
Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +60°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STS PG 16
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)
-
- Druckringe: Stahl, verzinkt
Eigenschaften
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads STS PG 16
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte