STS
Ab € 69,10 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)
      • Druckringe: Stahl, verzinkt

Eigenschaften

      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Test standard EN 62444

Hinweise

      • Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Artikel STS

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Messingzuschlag Gewindeart Größe Kabel-Ø von / bis mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible