Verarbeitungswerkzeug Stripax-Plus

Verarbeitungswerkzeug Stripax-Plus Art.-Nr. 91923
€ 779,75 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91923
Artikelbezeichnung
Verarbeitungswerkzeug Stripax-Plus
Typ
Stripax-Plus
Länge mm
210,0
Gewicht ca. kg
0,26
Nennquerschnitt von / bis mm²
0,50 - 2,50
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892428746
Zolltarifnummer
82032000

Technische Daten

Verarbeitungswerkzeug

Details

Aufbau

      • Verarbeitungswerkzeug für Aderendhülsen in Streifenform
      • Universalwerkzeug zum schneiden, abisolieren und crimpen
      • Crimpung nach DIN 46228
      • Länge 210 mm
      • Gewicht 260 g

Verwendung

      • Verarbeitungswerkzeug für Aderendhülsen in Streifenform.
      • Universalwerkzeug zum schneiden, abisolieren und crimpen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible