STK-F
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten STK-F
PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STK-F
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
-
- Druckscheiben: Stahl, verzinkt
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Artikel STK-F
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Farbe | Kabelstärke von / bis mm | Kabelbreite von / bis mm |
---|
Downloads STK-F
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte