Kennzeichnungsringe SR-AR SR 15 orange
Art.-Nr. 95697
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kennzeichnungsringe SR-AR SR 15 orange
- Art.-Nr.
- 95697
- Artikelbezeichnung
- Kennzeichnungsringe SR-AR SR 15 orange
- Typ
- SR 15
- Farbe
- orange
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 10,00 - 16,00
- Kabel-Ø von / bis mm
- 5,8 - 8,5
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892408380
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kennzeichnungsringe SR-AR SR 15 orange
Kennzeichnungsringe | |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Details Kennzeichnungsringe SR-AR SR 15 orange
Aufbau
-
- Material: Copolymer
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Verwendung
-
- Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus. Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben. Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung.