SR-AR

SR-AR
  • halogenfrei (LS0H)
Ab € 0,00 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Kennzeichnungsringe
Temperaturbereich -40°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Copolymer

Eigenschaften

      • halogenfrei

Verwendung

      • Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus. Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben. Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung.

Artikel SR-AR

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Typ Farbe Nennquerschnitt von / bis mm² Kabel-Ø von / bis mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible