Schirmanschlussverbinder RSK 401 Art.-Nr. 91283
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 160,95 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91283
Artikelbezeichnung
Schirmanschlussverbinder RSK 401
Typ
RSK 401
Farbe
grün
Werkzeugeinsätze
D-401 K (5,13 - 5,86) / D-401 L (5,87 - 6,36) / D-401 M (6,37 - 7,00) / D-401 N (7,01 - 7,62)
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892427862
Zolltarifnummer
85369095

Technische Daten

Schirmanschlussverbinder
Temperaturbereich -40°C bis +125°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer verzinnt
      • Isolation: Polyesterfilm

Hinweise

      • Bitte beachten:
      • Auswahl des Werkzeugeinsatzes entsprechend dem zu verwendenden Schirm-Ø.

Verwendung

      • Schirmanschlussverbinder werden wie ein Kabelschuh aufgecrimpt. Durch die spezielle Crimptechnik mit ERG-Werkzeugen rollt sich der Verbinder um den Schirm. Im Inneren des Verbinders befindet sich eine Einhängsellasche für den Anschlussleiter und eine Aufnahme für das Schirmkabel. Verarbeitungswerkzeug ERG 740.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible