Shield Kon RSK
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten Shield Kon RSK
Schirmanschlussverbinder | |
Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
Details Shield Kon RSK
Aufbau
-
- Material: Kupfer verzinnt
-
- Isolation: Polyesterfilm
Hinweise
-
- Bitte beachten:
- Auswahl des Werkzeugeinsatzes entsprechend dem zu verwendenden Schirm-Ø.
Verwendung
-
- Schirmanschlussverbinder werden wie ein Kabelschuh aufgecrimpt. Durch die spezielle Crimptechnik mit ERG-Werkzeugen rollt sich der Verbinder um den Schirm. Im Inneren des Verbinders befindet sich eine Einhängsellasche für den Anschlussleiter und eine Aufnahme für das Schirmkabel. Verarbeitungswerkzeug ERG 740.
Artikel Shield Kon RSK
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Typ | Farbe | Werkzeugeinsätze | Stück pro Verpackungseinheit |
---|