SH-Systemhalter NW 10 schwarz
Art.-Nr. 99271
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails SH-Systemhalter NW 10 schwarz
- Art.-Nr.
- 99271
- Artikelbezeichnung
- SH-Systemhalter NW 10 schwarz
- Farbe
- schwarz
- Höhe mm
- 23
- Passend zu Nennweite
- 10,0
- Passend zu Nennweite
- 20,0
- Passend zu Nennweite
- 100
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892381898
- Breite mm
- 39174000
Technische Daten SH-Systemhalter NW 10 schwarz
Wellschlauch-Halter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Details SH-Systemhalter NW 10 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Systemhalter für Schutzschläuche HELUcond Universal-Systemhalter mit optionalen Bügeln bei extremen Belastungen.
- Schnelle Montage durch Einloch-Befestigung.
Downloads SH-Systemhalter NW 10 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte