SH, SHV
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten SH, SHV
Wellschlauch-Halter | |
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Details SH, SHV
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Systemhalter für Schutzschläuche HELUcond Universal-Systemhalter mit optionalen Bügeln bei extremen Belastungen.
- Schnelle Montage durch Einloch-Befestigung.
Artikel SH, SHV
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Farbe | Höhe mm | Passend zu Nennweite | Passend zu Nennweite |
---|
Downloads SH, SHV
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte