SH-Systemhalter NW 23 grau Art.-Nr. 94667
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 158,73 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94667
Artikelbezeichnung
SH-Systemhalter NW 23 grau
Farbe
grau
Höhe mm
40
Passend zu Nennweite
23,0
Passend zu Nennweite
35,0
Passend zu Nennweite
50
Passend zu Nennweite
nein
Passend zu Nennweite
4060892381836
Breite mm
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Halter
Temperaturbereich -40°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Systemhalter für Schutzschläuche HELUcond Universal-Systemhalter mit optionalen Bügeln bei extremen Belastungen.
      • Schnelle Montage durch Einloch-Befestigung.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible