SHV Systemhalter mit Verdrehsicherung NW 48 / 50 schwarz

SHV Systemhalter mit Verdrehsicherung NW 48 / 50 schwarz Art.-Nr. 920334
  • halogenfrei (LS0H)
€ 269,20 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
920334
Artikelbezeichnung
SHV Systemhalter mit Verdrehsicherung NW 48 / 50 schwarz
Farbe
schwarz
Höhe mm
66
Passend zu Nennweite
48,0 / 50,0
Breite mm
68,0
Stück pro Verpackungseinheit
20
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892382062
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Halter
Temperaturbereich -40°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Systemhalter für Schutzschläuche HELUcond Universal-Systemhalter mit optionalen Bügeln bei extremen Belastungen.
      • Schnelle Montage durch Einloch-Befestigung.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible