PVC-Schrumpfschlauch SCH 20 Art.-Nr. 91307
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 605,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91307
Artikelbezeichnung
PVC-Schrumpfschlauch SCH 20
Farbe
schwarz
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
13,0
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
20,0
Wandstärke mm
0,8
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892394492
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

PVC-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -20°C bis +90°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylchlorid (PVC) V0 nach UL 94

Eigenschaften

      • silikonfrei

Hinweise

      • Achtung: Schläuche nicht über 18°C lagern! Eigenschaften sind sonst verändert!
      • Längenschrumpfung ca. 20-30%
      • Die Farben orange, gelb, weiß, blau, grün, braun, rot auf Anfrage.

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Einsiegeln elektrischer Komponenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible