SCH
Ab € 78,10 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

PVC-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -20°C bis +90°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylchlorid (PVC) V0 nach UL 94

Eigenschaften

      • silikonfrei

Hinweise

      • Achtung: Schläuche nicht über 18°C lagern! Eigenschaften sind sonst verändert!
      • Längenschrumpfung ca. 20-30%
      • Die Farben orange, gelb, weiß, blau, grün, braun, rot auf Anfrage.

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Einsiegeln elektrischer Komponenten

Artikel SCH

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Farbe Innen-Ø nach Schrumpfung mm Innen-Ø vor Schrumpfung mm Wandstärke mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible