![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96574_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96574_TZ_1520x1160.jpg)
Quetschkabelschuh Cu verzinnt vollisoliert Flachsteckhülse RB 49VO
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten Quetschkabelschuh Cu verzinnt vollisoliert Flachsteckhülse RB 49VO
Temperaturbereich | -25°C bis +105°C |
Details Quetschkabelschuh Cu verzinnt vollisoliert Flachsteckhülse RB 49VO
Aufbau
-
- Hülse: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
-
- Isolation: vollisoliert
Hinweise
-
- Ausführungen:
-
- Flachstecker (isoliert / vollisoliert)
-
- Flachsteckhülsen (isoliert / vollisoliert)
-
- Flachsteckverteiler
Verwendung
-
• Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².<br />• Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).<br />• solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.
Artikel Quetschkabelschuh Cu verzinnt vollisoliert Flachsteckhülse RB 49VO
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Farbe | Querschnitt mm² | VPE/St. | anbruchfähig |
---|
Downloads Quetschkabelschuh Cu verzinnt vollisoliert Flachsteckhülse RB 49VO
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte