Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Bandware Ringform BHA 3
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Bandware Ringform BHA 3
Temperaturbereich | -20°C bis +115°C kurzzeitig bis +130°C |
Details Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Bandware Ringform BHA 3
Aufbau
-
- Hülse: Messing
-
- Oberfläche: verzinnt
-
- Isolation: teilisoliert
Hinweise
-
- Rollendurchmesser 450 mm
-
- Innendurchmesser der Aufnahme 27 mm
-
- Flachstecker / Flachsteckhülsen / Stiftkabelschuhe als Bandware auf Anfrage.
Prüfungen
-
- selbstverlöschend nach UL 94: V0
Verwendung
-
• Polycarbonatisoliertes Verbindungsmaterial auf Band ist als wirtschaftliche Lösung für Kabelkonfektion mittlerer und größerer Serien entwickelt worden.
Artikel Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Bandware Ringform BHA 3
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Farbe | Querschnitt mm² | Anschlussbolzen M | Ausführung |
---|
Downloads Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Bandware Ringform BHA 3
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte