![PVC spiral cable](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M84500_PF_1520x1160.jpg)
![PVC spiral cable](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M84500_PF_1520x1160.jpg)
PVC-spiral cable H03VV-F weiß 3 G 0,75 mm² (SL 200 mm)
Art.-Nr. 84717
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PVC-spiral cable H03VV-F weiß 3 G 0,75 mm² (SL 200 mm)
- Art.-Nr.
- 84717
- Artikelbezeichnung
- PVC-spiral cable H03VV-F weiß 3 G 0,75 mm² (SL 200 mm)
- Mantelfarbe
- weiß
- Wendellänge (geschlossen) mm
- 200
- Wendellänge (ausgezogen) mm
- 600
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,6
- Wendelaußen-ø ca. mm
- 22.2
- Cu-Zahl kg/km
- 51,8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 100,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892337734
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten PVC-spiral cable H03VV-F weiß 3 G 0,75 mm² (SL 200 mm)
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C |
Nennspannung | H03VV-F U0/U 300/300 V H05VV-F U0/U 300/500 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Dehnungsverhältnis | 1:3 |
gestreckte Enden | jeweils 200 mm |
Details PVC-spiral cable H03VV-F weiß 3 G 0,75 mm² (SL 200 mm)
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Class 5
-
- Aderisolation: PVC
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern
-
- Adern in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
Hinweise
-
- Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis max. 5000 mm möglich.
-
- Auch in axialer Ausführung möglich
-
- Preisberechnung: Cu-Basis 150 EUR/100kg.
Verwendung
-
• Lampenindustrie<br />• EDV-Anlagen<br />• Kaufhäuser<br />• Telekommunikation