PVC spiral cable
Ab € 43,47 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C
Nennspannung H03VV-F U0/U 300/300 V
H05VV-F U0/U 300/500 V
Prüfspannung 2000 V
Dehnungsverhältnis 1:3
gestreckte Enden jeweils 200 mm

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Class 5
      • Aderisolation: PVC
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
      • Schutzleiter: ab 3 Adern
      • Adern in Lagen verseilt
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: siehe Datenblatt

Hinweise

      • Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis max. 5000 mm möglich.
      • Auch in axialer Ausführung möglich
      • Preisberechnung: Cu-Basis 150 EUR/100kg.

Verwendung

      • Lampenindustrie
      • EDV-Anlagen
      • Kaufhäuser
      • Telekommunikation

Artikel PVC spiral cable

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Mantelfarbe
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Mantelfarbe Wendellänge (geschlossen) mm Wendellänge (ausgezogen) mm Außen-Ø mm (ca.)

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible