PVC-Isolierschlauch IC
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten PVC-Isolierschlauch IC
DIN 40621 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +90°C |
Details PVC-Isolierschlauch IC
Aufbau
-
- PVC
Eigenschaften
-
- silikonfrei
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- PVC-Isolierschlauch zur Isolation und Bündelung von Drähten und Leitungen.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Artikel PVC-Isolierschlauch IC
Typ
Art.-Nr.
|
Farbe | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | VPE/m |
---|