PVC-Isolierschlauch IB 10mm
Art.-Nr. 91319
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PVC-Isolierschlauch IB 10mm
- Art.-Nr.
- 91319
- Artikelbezeichnung
- PVC-Isolierschlauch IB 10mm
- Farbe
- schwarz
- Wandstärke mm
- 0,7
- Innen-Ø mm
- 10,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892392320
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten PVC-Isolierschlauch IB 10mm
PVC-Isolierschlauch nach DIN 40621 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +85°C kurzzeitig bis +90°C |
Details PVC-Isolierschlauch IB 10mm
Aufbau
-
- Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- selbstverlöschend
-
- witterungsbeständig
-
- bleifrei
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur nachträglichen Isolation
-
- Bündelung von Drähten und Leitungen