PVC-IB
Ab € 19,28 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

PVC-Isolierschlauch nach DIN 40621
Temperaturbereich -20°C bis +85°C
kurzzeitig bis +90°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • selbstverlöschend
      • witterungsbeständig
      • bleifrei

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur nachträglichen Isolation
      • Bündelung von Drähten und Leitungen

Artikel PVC-IB

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Farbe Wandstärke mm Innen-Ø mm Meter pro Verpackungseinheit

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible