MC4 Evo 2 Kupplungsbuchse (KD 6,4 - 8,4) (10,00) 10 St.
Art.-Nr. 11024812
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails MC4 Evo 2 Kupplungsbuchse (KD 6,4 - 8,4) (10,00) 10 St.
- Art.-Nr.
- 11024812
- Artikelbezeichnung
- MC4 Evo 2 Kupplungsbuchse (KD 6,4 - 8,4) (10,00) 10 St.
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 10,00
- Kabel-Ø von / bis mm
- 6,4 - 8,4
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892535970
- Zolltarifnummer
- 85359000
Technische Daten MC4 Evo 2 Kupplungsbuchse (KD 6,4 - 8,4) (10,00) 10 St.
PV-Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse | |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Schutzart | IP 68 |
Schutzklasse | II |
Bemessungsspannung | 1500 V (IEC) |
Bemessungsstrom | 39A (2,5 mm²), 45A (4 mm²), 53A (6 mm²), 69A (10 mm²) |
Kontaktwiderstand | 0,20 mOhm |
Details MC4 Evo 2 Kupplungsbuchse (KD 6,4 - 8,4) (10,00) 10 St.
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) V0 nach UL 94
-
- Kontakte: Cu, verzinnt
-
- Kontaktsystem mit MULTILAM-Technologie mit Snap-In Locking type Kontaksystem