![PV-MC4 Evo 2](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11020678_1520x1160.jpg)
![PV-MC4 Evo 2](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11020678_PF_1520x1160.jpg)
![PV-MC4 Evo 2](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11020678_1520x1160.jpg)
![PV-MC4 Evo 2](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11020678_PF_1520x1160.jpg)
![PV-MC4 Evo 2](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11020678_1520x1160.jpg)
PV-MC4 Evo 2
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten PV-MC4 Evo 2
PV-Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse | |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Schutzart | IP 68 |
Schutzklasse | II |
Bemessungsspannung | 1500 V (IEC) |
Bemessungsstrom | 39A (2,5 mm²), 45A (4 mm²), 53A (6 mm²), 69A (10 mm²) |
Kontaktwiderstand | 0,20 mOhm |
Details PV-MC4 Evo 2
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) V0 nach UL 94
-
- Kontakte: Cu, verzinnt
-
- Kontaktsystem mit MULTILAM-Technologie mit Snap-In Locking type Kontaksystem
Artikel PV-MC4 Evo 2
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Nennquerschnitt von / bis mm² | Kabel-Ø von / bis mm | Stück pro Verpackungseinheit | Einzelmengen bestellbar |
---|