![PV-male and female cable coupler MC4](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905206_1520x1160.jpg)
![PV-male and female cable coupler MC4](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905206_1520x1160.jpg)
PV-male and female cable coupler MC4
Base price. Surcharges are added for price increases, packaging, shipping and to reach minimum order values according to the General Terms & Conditions. For details, see shopping cart.
Technische Daten PV-male and female cable coupler MC4
PV-Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse | |
Temperaturbereich | -40°C bis +90°C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Bemessungsspannung | 1000 V (IEC) |
Bemessungsstrom | 22A (2,5 mm²), 30A (4mm², 6mm²) |
Kontaktwiderstand | 0,35 mOhm |
Details PV-male and female cable coupler MC4
Aufbau
- Material: Polyamid (PA)
- Kontakte: Cu, verzinnt, gedreht
- mit Snap-In Verriegelung
Artikel PV-male and female cable coupler MC4
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Nennquerschnitt von / bis mm² | Kabel-Ø von / bis mm | Menge pro Verpackungseinheit | anbruchfähig |
---|