Profibus L2 ARMOURED PE DIRECT BURIAL schwarz 1 x 2 x 0,64 mm
Art.-Nr. 802177
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Profibus L2 ARMOURED PE DIRECT BURIAL schwarz 1 x 2 x 0,64 mm
- Art.-Nr.
- 802177
- Artikelbezeichnung
- Profibus L2 ARMOURED PE DIRECT BURIAL schwarz 1 x 2 x 0,64 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 10,6
- Cu-Zahl per km
- 24,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 132,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314612
- Zolltarifnummer
- 85444991
Technische Daten Profibus L2 ARMOURED PE DIRECT BURIAL schwarz 1 x 2 x 0,64 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Downloads Profibus L2 ARMOURED PE DIRECT BURIAL schwarz 1 x 2 x 0,64 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte