1416 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Außenmantelmaterial
Temperatur
Eigenschaften
Zertifizierung / Zulassung
Kabelschutzschlauch Typ S grau 27 mm Kleinverpackung Art.-Nr. 91275 Kopieren
€ 981,63 / 100 Meter
SI Isolierschlauch Silikon 8 mm natur Art.-Nr. 94743 Kopieren
€ 173,65 / 100 Meter
HELUcond PA12-F NW 12 feines Profil grau Art.-Nr. 920157 Kopieren
€ 256,53 / 100 Meter
HELUcond PA12-B NW 29 breites Profil grau Art.-Nr. 920160 Kopieren
€ 764,28 / 100 Meter
HELUcond PA12-B NW 21 breites Profil schwarz Art.-Nr. 920166 Kopieren
€ 626,70 / 100 Meter
HELUcond PA12-B NW 36 breites Profil schwarz Art.-Nr. 920168 Kopieren
€ 1.011,65 / 100 Meter
SH Wellschlauch-Halter Systemhalter NW14 schwarz Art.-Nr. 920324 Kopieren
€ 97,70 / 100 Stück
COS Wellschlauch-Halter für teilbare Wellschläuche NW10 schwarz Art.-Nr. 920375 Kopieren
€ 161,28 / 100 Stück
HELUcond PA6-UL-F NW 10 feines Profil grau Art.-Nr. 920385 Kopieren
€ 160,10 / 100 Meter
HELUcond PA6-UL-F NW 17 feines Profil grau Art.-Nr. 920387 Kopieren
€ 267,60 / 100 Meter
HSSV Wellschlauch-Verschraubung gerade IP68 M20x1,5 NW16,0/17,0 schwarz Art.-Nr. 920416 Kopieren
€ 674,50 / 100 Stück
HSSV Wellschlauch-Verschraubung gerade IP68 M32x1,5 NW29 schwarz Art.-Nr. 920418 Kopieren
€ 887,70 / 100 Stück
HSSV Wellschlauch-Verschraubung gerade IP68 M40x1,5 NW36,0/37,0 schwarz Art.-Nr. 920419 Kopieren
€ 1.391,00 / 100 Stück
IB Isolierschlauch PVC 10 mm Art.-Nr. 91319 Kopieren
€ 75,03 / 100 Meter
Schrumpfschlauch SPSP Spule 2,4 mm weiß Art.-Nr. 92330 Kopieren
€ 183,65 / 100 Meter
Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 38,1 mm braun Art.-Nr. 92516 Kopieren
€ 1.199,93 / 100 Meter
Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 1,6 mm orange Art.-Nr. 92427 Kopieren
€ 164,20 / 100 Meter
Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 25,4 mm weiß Art.-Nr. 92500 Kopieren
€ 670,80 / 100 Meter
Schrumpfschlauch SPRO 2:1 Rollen 38,1 mm grün Art.-Nr. 92519 Kopieren
€ 1.199,93 / 100 Meter
US Schlauchverschraubung aus Metall M12x1,5 SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS Kleinverpackung Art.-Nr. 93591 Kopieren
€ 1.053,55 / 100 Stück
HTP - Silikon Schlauch 64 mm Art.-Nr. 93641 Kopieren
€ 11.250,43 / 100 Meter
LT Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M25x1,5 Art.-Nr. 94172 Kopieren
€ 2.885,53 / 100 Stück
HSSV Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° M16 NW12 schwarz Art.-Nr. 94211 Kopieren
€ 668,70 / 100 Stück
SH Wellschlauch-Halter Systemhalter NW48 grau Art.-Nr. 94670 Kopieren
€ 268,63 / 100 Stück
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible