1438 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Außenmantelmaterial
Temperatur
Eigenschaften
Zertifizierung / Zulassung
Anaconda Sealtite® HCX schwarz 21,1 mm Art.-Nr. 96410 Kopieren
€ 3.103,88 / 100 Meter
IB Isolierschlauch PVC 3 mm Art.-Nr. 91312 Kopieren
€ 20,95 / 100 Meter
Metallschutzschlauch SPR-EDU-AS 36 mm Art.-Nr. 97379 Kopieren
€ 3.087,63 / 100 Meter
LK-I Schlauchverschraubung aus Kunststoff M40x1,5 Art.-Nr. 97607 Kopieren
€ 1.802,00 / 100 Stück
US Schlauchverschraubung aus Metall M20x1,5 SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS Art.-Nr. 98252 Kopieren
€ 1.342,38 / 100 Stück
HELUcond PA6-L NW 10 feingerillt grau Art.-Nr. 99611 Kopieren
€ 77,38 / 100 Meter
Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1 - 39 mm gelb Art.-Nr. 903082 Kopieren
€ 1.393,00 / 100 Meter
JUMBO-FP Flanschanschluss NW70 grau Art.-Nr. 90402 Kopieren
€ 3.438,63 / 100 Stück
HELUcond PA6-F NW 50 feingerillt mod. Polyamid PA 6 grau Art.-Nr. 90447 Kopieren
€ 806,73 / 100 Meter
Kabelschutzschlauch Typ S-PU blau 17 mm Art.-Nr. 90466 Kopieren
€ 1.438,00 / 100 Meter
Kabelschutzschlauch Typ S-PU blau 27 mm Art.-Nr. 90469 Kopieren
€ 1.913,78 / 100 Meter
HELUquick Wellschlauch-Verschraubung gerade M16x1,5 NW10 grau Art.-Nr. 904799 Kopieren
€ 417,05 / 100 Stück
HELUquick Wellschlauch-Verschraubung gerade M25x1,5 NW23 grau Art.-Nr. 904804 Kopieren
€ 550,28 / 100 Stück
HELUquick Wellschlauch-Verschraubung gewinkelt 90° M20x1,5 NW17 schwarz Art.-Nr. 904840 Kopieren
€ 596,85 / 100 Stück
HSSV Wellschlauch-Verschraubung gerade PG16 NW16 schwarz Art.-Nr. 90494 Kopieren
€ 304,78 / 100 Stück
COV Wellschlauch-Verschraubung teilbar M25x1,5 NW20 schwarz Art.-Nr. 905033 Kopieren
€ 678,70 / 100 Stück
IB Isolierschlauch PVC 8 mm Art.-Nr. 91317 Kopieren
€ 58,33 / 100 Meter
Anaconda Sealtite® EF grau 21,1 mm Art.-Nr. 91232 Kopieren
€ 1.606,35 / 100 Meter
Anaconda Sealtite® EF grau 33,1 mm Art.-Nr. 91234 Kopieren
€ 3.608,23 / 100 Meter
Kabelschutzschlauch Typ S grau 36 mm Kleinverpackung Art.-Nr. 91276 Kopieren
€ 1.480,63 / 100 Meter
Schrumpfschlauch HSB 63-C transparent Art.-Nr. 97085 Kopieren
€ 2.448,38 / 100 Stück
HTP - Silikon Wickelband 102mm Art.-Nr. 94724 Kopieren
€ 4.976,28 / 100 Meter
HELUcond PA12-F NW 17 feines Profil schwarz Art.-Nr. 920165 Kopieren
€ 330,43 / 100 Meter
HELUcond PP NW 50 schwarz Art.-Nr. 920178 Kopieren
€ 277,70 / 100 Meter
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible