HELU-S-PK-CU-DIN
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten HELU-S-PK-CU-DIN
Presskabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Details HELU-S-PK-CU-DIN
Aufbau
-
- Material: Kupfer nach DIN EN 13600
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Hinweise
-
- Die Kennzahl weist auf den erforderlichen Sechskantpresseinsatz hin.
-
- Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
-
- Legende:
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Für Leiteraufbau RM, nach DIN 46235.
Artikel HELU-S-PK-CU-DIN
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
ca. Nennquerschnitt mm² | Bohrung (M) | ø Bohrung (a) in mm | ø Litzenaufnahme (d) in mm |
---|
Downloads HELU-S-PK-CU-DIN
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte