PBE-K M12 x 1,5 grau GL 10 Art.-Nr. 904493
€ 411,33 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904493
Artikelbezeichnung
PBE-K M12 x 1,5 grau GL 10
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7035)
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
17
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892375163
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Druckausgleichselement
Temperaturbereich -20°C bis +105°C
Schutzart IP 68 / IP 69K

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • mit einer luftdurchlässigen und wasserdichten Spezialmembrane

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible