![PBE-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904492_PF_1520x1160.jpg)
![PBE-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904492_TZ_1520x1160.jpg)
![PBE-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904492_PF_1520x1160.jpg)
![PBE-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904492_TZ_1520x1160.jpg)
![PBE-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904492_PF_1520x1160.jpg)
PBE-K
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten PBE-K
PA-Druckausgleichselement | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Schutzart | IP 68 / IP 69K |
Details PBE-K
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- mit einer luftdurchlässigen und wasserdichten Spezialmembrane
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Artikel PBE-K
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Farbe | Gewindelänge mm | Schlüsselweite mm |
---|