![PBE-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904492_PF_1520x1160.jpg)
![PBE-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904492_PF_1520x1160.jpg)
PBE-K M12 x 1,5 grau GL 6,6
Art.-Nr. 904492
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PBE-K M12 x 1,5 grau GL 6,6
- Art.-Nr.
- 904492
- Artikelbezeichnung
- PBE-K M12 x 1,5 grau GL 6,6
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Gewindelänge mm
- 6,6
- Schlüsselweite mm
- 17
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892375156
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten PBE-K M12 x 1,5 grau GL 6,6
PA-Druckausgleichselement | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Schutzart | IP 68 / IP 69K |
Details PBE-K M12 x 1,5 grau GL 6,6
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- mit einer luftdurchlässigen und wasserdichten Spezialmembrane
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau