NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 300 mm² Art.-Nr. 38516
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • kurz- und erdschlusssicher bis 1000 V
  • ölbeständig
  • für hohe mechanische Beanspruchung
€ 4.817,40 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
38516
Artikelbezeichnung
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 300 mm²
Mantelfarbe
schwarz
AWG (ca.)
600 kcmil
Außen-Ø mm (ca.)
28,4 - 38,0
Cu-Zahl per km
2880,0
Gewicht kg/km (ca.)
3180,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Brandverhaltensklasse
Eca
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258374
Zolltarifnummer
85446010

Technische Daten

Gummi-Aderleitung nach DIN VDE 0250-602
Temperaturbereich bewegt -25°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Nennspannung AC U0/U 1800/3000 V
max. zulässige Betriebsspannung Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 2100 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 3600 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 2700 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 5400 V
Prüfspannung 6000 V
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 6x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: Gummi (EPR) nach DIN VDE 0207-20 (Mischungstyp 3GI3)
      • x = ohne Schutzleiter
      • Äußere Umhüllung: Gummi (Polychloropren) nach DIN VDE 0207-21 (Mischungstyp 5GM3)
      • Farbe: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Verwendung

      • Für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen; in Schaltanlagen und Verteilern gilt die Leitung bis 1000 V als kurz- und erdschlusssicher. Normativ zulässige Verlegearten sind: in Rohren; in geschlossenen Installationskanälen; zum Anschluss bewegter Teile; Geräteverdrahtung; gebündelt. Nicht zur Verwendung auf Kabelleitern und Kabelrinnen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible