NSGAFÖU 1,8/3 kV
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • kurz- und erdschlusssicher bis 1000 V
  • ölbeständig
  • für hohe mechanische Beanspruchung
Ab € 66,15 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Gummi-Aderleitung nach DIN VDE 0250-602
Temperaturbereich bewegt -25°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Nennspannung AC U0/U 1800/3000 V
max. zulässige Betriebsspannung Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 2100 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 3600 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 2700 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 5400 V
Prüfspannung 6000 V
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 6x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: Gummi (EPR) nach DIN VDE 0207-20 (Mischungstyp 3GI3)
  • x = ohne Schutzleiter
  • Äußere Umhüllung: Gummi (Polychloropren) nach DIN VDE 0207-21 (Mischungstyp 5GM3)
  • Farbe: siehe Datenblatt

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl
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
  • Für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen; in Schaltanlagen und Verteilern gilt die Leitung bis 1000 V als kurz- und erdschlusssicher. Normativ zulässige Verlegearten sind: in Rohren; in geschlossenen Installationskanälen; zum Anschluss bewegter Teile; Geräteverdrahtung; gebündelt. Nicht zur Verwendung auf Kabelleitern und Kabelrinnen.

Artikel NSGAFÖU 1,8/3 kV

Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Mantelfarbe
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Mantelfarbe AWG (ca.) Außen-Ø mm (ca.) Cu-Zahl kg/km

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible