![NSGAFÖU 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M38501_PF_1520x1160.jpg)
![NSGAFÖU 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M38501_PF_1520x1160.jpg)
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 50 mm²
Art.-Nr. 38509
- kurz- und erdschlusssicher bis 1000 V
- ölbeständig
- für hohe mechanische Beanspruchung
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 50 mm²
- Art.-Nr.
- 38509
- Artikelbezeichnung
- NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 50 mm²
- Mantelfarbe
- schwarz
- AWG (ca.)
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13,8 - 18,0
- Cu-Zahl kg/km
- 480,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 620,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 50, 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892258305
- Zolltarifnummer
- 85446010
Technische Daten NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 50 mm²
Gummi-Aderleitung nach DIN VDE 0250-602 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | AC U0/U 1800/3000 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 2100 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 3600 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 2700 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 5400 V |
Prüfspannung | 6000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 50 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: Gummi (EPR) nach DIN VDE 0207-20 (Mischungstyp 3GI3)
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Äußere Umhüllung: Gummi (Polychloropren) nach DIN VDE 0207-21 (Mischungstyp 5GM3)
-
- Farbe: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
Für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen; in Schaltanlagen und Verteilern gilt die Leitung bis 1000 V als kurz- und erdschlusssicher. Normativ zulässige Verlegearten sind: in Rohren; in geschlossenen Installationskanälen; zum Anschluss bewegter Teile; Geräteverdrahtung; gebündelt. Nicht zur Verwendung auf Kabelleitern und Kabelrinnen.