Abisolierzange Multistrip 10 Art.-Nr. 904731
€ 169,78 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904731
Artikelbezeichnung
Abisolierzange Multistrip 10
Typ
Multistrip 10
Länge mm
195,0
Gewicht ca. kg
0,185
Nennquerschnitt von / bis mm²
0,03 - 10,00
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892428784
Zolltarifnummer
82032000

Technische Daten

Abisolierzange

Details

Aufbau

      • Selbsteinstellend
      • Für ein- und mehrdrähtige Leitungen aus PVC, Gummi etc.
      • Einstellbare Abisolierlänge bis 18 mm
      • Robuste Metallklemmen
      • Ergonomischer Zweikomponentengriff
      • Länge 195 mm
      • Gewicht 200 g

Verwendung

      • Für ein- und mehrdrähtige Leitungen aus PVC, Gummi etc.
      • Einstellbare Abisolierlänge bis 10mm
      • Robuste Metallklemmen
      • Ergonomischer Zweikomponentengriff

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible