Metallschutzschlauch SPR-PVC-AS
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten Metallschutzschlauch SPR-PVC-AS
Temperaturbereich | -25°C bis +80°C kurzzeitig bis +100°C |
Details Metallschutzschlauch SPR-PVC-AS
Aufbau
-
- Kaltband DC 03 nach EN10139, verzinkt, Fe/Zn 3 oder rostfreier Stahl
-
- Außenmantelmaterial: PVC
Hinweise
-
- Passende Schlauchverschraubungen: US, LI
Verwendung
-
- Wendelgewickelter Metallschlauch mit eingehaktem Profil und PVC-Mantel. Wetterfest, hohe Zug- und Querdruckbelastbarkeit.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Schaltschrankbau
Artikel Metallschutzschlauch SPR-PVC-AS
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Farbe | Innen-Ø ca. mm | Außen-Ø ca. mm | VPE/m |
---|
Downloads Metallschutzschlauch SPR-PVC-AS
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte