ESD-ADI
Ab € 0,00 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Einfüllstreudose

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: verzinnt
      • Isolation: Polypropylen (PP)
      • Streudose: Polyvinylchlorid (PVC)

Hinweise

      • Leerdosen:
      • ESD 3: 5-tlg. mit Beschriftung 0,5mm² / 0,75mm² / 1,0mm² / 1,5mm² / 2,5mm²
      • ESD 4: 4-tlg. mit Beschriftung 4,0mm² / 6,0mm² / 10,0mm² / 16,0mm²
      • Alle Größen in Normal-Länge.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • L - Länge
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Praktische Streudose im Hosentaschenformat. Nachfüllbar, unterteilt in 4 oder 5 Fächer, mit Querschnittsbeschriftung.
      • Befüllung mit ADI-Aderendhülsen.

Artikel ESD-ADI

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Typ Farbcode Stück pro Verpackungseinheit Einzelmengen bestellbar

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible