LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° NPT 3/4" Schlauch-AD 26 mm
Art.-Nr. 905846
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° NPT 3/4" Schlauch-AD 26 mm
- Art.-Nr.
- 905846
- Artikelbezeichnung
- LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° NPT 3/4" Schlauch-AD 26 mm
- Gewindeart
- NPT
- Größe
- 3/4"
- Schlauch Außen-Ø mm
- 26
- kleinster Innen-Ø mm
- 18,5
- Gewindelänge mm
- 15
- VPE/St.
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892391637
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° NPT 3/4" Schlauch-AD 26 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° NPT 3/4" Schlauch-AD 26 mm
Downloads LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° NPT 3/4" Schlauch-AD 26 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte