LT-E-UI elbow 90°
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten LT-E-UI elbow 90°
Edelstahl-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -55°C bis +260°C |
Schutzart | IP 40 |
Details LT-E-UI elbow 90°
Aufbau
-
- Material: Edelstahl
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- Erdungshülse: Messing vernickelt
-
- Dichtring: Messing vernickelt
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Verwendung
-
- Roboterbau
-
- Stahl- und Aluminium-Gießerei-Industrie
-
- Maschinen- und Apparatebau
-
- Off-Shore-Industrie
-
- Überwachungs- und Sicherheitstechnik
-
- Metall-, Glas- und Keramik-Industrie
-
- LIQUIDTIGHT Verschraubung für Edelstahl-Schutzschläuche UI.
- Die kegelförmige Erdungshülse bietet maximalen Oberflächenkontakt für optimale Dichtung und Erdung.
Artikel LT-E-UI elbow 90°
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Größe | Gewindelänge mm | Schlüsselweite mm |
---|