LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° NPT 1/2" Schlauch-AD 12,5 mm
Art.-Nr. 905843
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° NPT 1/2" Schlauch-AD 12,5 mm
- Art.-Nr.
- 905843
- Artikelbezeichnung
- LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° NPT 1/2" Schlauch-AD 12,5 mm
- Gewindeart
- NPT
- Größe
- 1/2"
- Schlauch Außen-Ø mm
- 12,5
- kleinster Innen-Ø mm
- 6,8
- Gewindelänge mm
- 12
- VPE/St.
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892391606
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° NPT 1/2" Schlauch-AD 12,5 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° NPT 1/2" Schlauch-AD 12,5 mm
Downloads LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° NPT 1/2" Schlauch-AD 12,5 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte