LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M16x1,5 Schlauch-AD 16 mm
Art.-Nr. 905833
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M16x1,5 Schlauch-AD 16 mm
- Art.-Nr.
- 905833
- Artikelbezeichnung
- LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M16x1,5 Schlauch-AD 16 mm
- Gewindeart
- Metrisch
- Größe
- M16x1,5
- Schlauch Außen-Ø mm
- 16
- kleinster Innen-Ø mm
- 9,8
- Gewindelänge mm
- 12
- VPE/St.
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892391507
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M16x1,5 Schlauch-AD 16 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M16x1,5 Schlauch-AD 16 mm
Downloads LT-E-UI Schlauchverschraubung gewinkelt 90° M16x1,5 Schlauch-AD 16 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte