![KVA-XXL-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920144_TZ_1520x1160.jpg)
![KVA-XXL-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920144_TZ_1520x1160.jpg)
KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0
Art.-Nr. 920146
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0
- Art.-Nr.
- 920146
- Artikelbezeichnung
- KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0
- Gewindeart
- metrisch
- Gewindelänge mm
- 15,0
- Schlüsselweite mm
- 95
- Menge pro Verpackungseinheit
- 1
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892361036
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60423
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung mit Dichteinsätzen für besonders große Kabeldurchmesser
Downloads KVA-XXL-VK-MS M80 x 2,0
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte