![KVA-XXL-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920144_TZ_1520x1160.jpg)
![KVA-XXL-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920144_TZ_1520x1160.jpg)
KVA-XXL-VK-MS
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten KVA-XXL-VK-MS
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA-XXL-VK-MS
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60423
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung mit Dichteinsätzen für besonders große Kabeldurchmesser
Artikel KVA-XXL-VK-MS
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Gewindelänge mm | Schlüsselweite mm | Menge pro Verpackungseinheit |
---|