KVA-XXL-VK-MS M75 x 1,5
Art.-Nr. 920145
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails KVA-XXL-VK-MS M75 x 1,5
- Art.-Nr.
- 920145
- Artikelbezeichnung
- KVA-XXL-VK-MS M75 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Gewindelänge mm
- 15,0
- Schlüsselweite mm
- 80
- Menge pro Verpackungseinheit
- 1
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892361029
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-XXL-VK-MS M75 x 1,5
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details KVA-XXL-VK-MS M75 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60423
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung mit Dichteinsätzen für besonders große Kabeldurchmesser
Downloads KVA-XXL-VK-MS M75 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte